EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - Header

Câbles conducteurs Prysmian

Vous avez besoin de solutions sûres, de qualité et d'excellence. Nous comprenons et nous vous l'offrons.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - Text intro

 

La péninsule de Yamal est lointaine et isolée.Si lointaine et isolée que dans le langage local, Yamal se traduit par « fin de la terre ».
Mais il s'agit également de l'emplacement d'un des plus grands projets de construction gazière de Russie.

Cet investissement de 28 milliards de dollars comprend une unité de production de gaz naturel liquéfié (GNL), un port en eau profonde, une centrale électrique de 280 MW et un aéroport.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - Text row uno


À partir de 2021, à pleine capacité, les trois lignes GNL produiront un total de 16,5 M de tonnes de gaz liquéfié par an. Ce gaz sera envoyé aux consommateurs d'Asie dans une flotte de transporteurs de GNL conçue spécialement pour supporter les conditions arctiques.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - Text row due

 

Le projet est mené par le groupe Technip-FMC et de nombreux entrepreneurs participent à la construction des modules de l'installation. Pour optimiser la construction des modules, en particulier installation et la maintenance, les fournisseurs ont dû résoudre plusieurs problèmes techniques liés aux câbles dans cet environnement très isolé où la température peut descendre jusqu'à -30°C en hiver.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - Power Plant

Le Groupe Prysmian a un portefeuille complet de câbles et de solutions câblières et la réputation d'offrir des applications sûres, rentables et de très haute qualité pour le secteur du gaz et du pétrole. C'est donc sans surprise que des contrats concernant le gazoduc et l'installation GNL y compris le stockage et la centrale électrique lui ont été attribués.


Centrale électrique :

 

Prysmian a fourni 28 km de câbles à haute tension (110 kV) sur le site.Ils ont été conçus pour être installés sur des flat rack à l'extérieur et avant leur envoi ils ont été soumis à une batterie de tests de qualité, y compris des tests d'impulsion pour nous assurer qu'ils fonctionneraient si la température descendait à -50°C.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - LNG Facility

Installation GNL:

À cause de la nature de leur emplacement et de la courte durée disponible pour l'installation, les lignes GNL ont été conçues pour être bâties par module. Prysmian a fourni des câbles à moyenne tension, basse tension, des commandes et des instruments pour connecter les unités de processus et les unités auxiliaires dans les modules préfabriqués

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Yamal LNG - Prysmian Core Cables - close text

 

Tous les produits fournis utilisent la technologie Prysmian « Arctic Onshore » pour basses températures et sont entièrement conformes aux normes GOST et aux exigences techniques du projet. Ainsi, elles fonctionneront même à des températures et conditions météorologiques extrêmes, minimisant ainsi le risque de temps de non-fonctionnement onéreux.

Pour le projet Yamal GNL, nos câbles à basse tension proviennent de Turquie, nos câbles à haute tension d'Italie. Nos câbles pour basse tension, commandes et instruments proviennent d'Espagne et de Singapour.