EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Head Page

Burj Khalifa:
La sécurité jusqu'au ciel

Un gratte-ciel emblématique, un chef-d’œuvre d'ingénierie, une sécurité et des performances ambitieuses.

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Intro

Cette tour qui couronne l'horizon de Dubaï a battu de multiples records : s'élevant à 828 mètres, c'est le plus haut bâtiment jamais construit et ses 162 étages sont reliés par des ascenseurs à la vitesse sans précédent (10 m/s).

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Slide

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Construction Left

« Les câbles installés par Prysmian, qui comprennent les circuits électriques, les systèmes d'alarme incendie et les systèmes d'éclairage d'urgence, atteignent une longueur 1 300 fois supérieure à celle de la tour. »

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Construction Right

Le Burj Khalifa, « tour de Khalifa » : fleuron de l'architecture, de l'innovation et de la technologie et symbole du combat éternel de l'être humain contre la nature et ses propres limites.

Un microcosme effervescent dont les éclairages et les ascenseurs utilisent chaque jour une quantité impressionnante d'électricité.

Imposant chef-d’œuvre d'ingénierie destiné à atteindre des hauteurs stratosphériques et supporter les températures de l'été dubaïote, le Burj Khalifa accueille des milliers de visiteurs chaque jour et, détail significatif, est le premier bâtiment d'une telle hauteur à proposer des logements.

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - A huge responsibility

Une responsabilité monumentale

La forte densité de population et les caractéristiques uniques de ce bâtiment font de ce projet une entreprise des plus ambitieuses. Le Groupe Prysmian a relevé le défi. En plus de fournir les principaux circuits électriques du Burj Khalifa, le Groupe a géré le problème délicat des systèmes de sécurité incendie et la question primordiale des ascenseurs.

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Guaranteeing safety, even in extreme situations

Garantir la sécurité, même dans des situations extrêmes

En cas d'incendie, la sécurité est la priorité : les matériaux utilisés et les systèmes de détection doivent être excellents. Pour alimenter l'alarme incendie et les systèmes d'éclairage d'urgence, le Groupe Prysmian a fourni des câbles à faible tension de la gamme FP, qui allient une faible propagation de flamme et un faible dégagement thermique à une très faible émission de fumée et de gaz dangereux en cas d'incendie. Ceci offre plus de temps aux personnes présentes pour évacuer le bâtiment et facilite le travail des équipes de secours. Ces câbles ignifugés garantissent le fonctionnement de l'alimentation en électricité et du système d'alarme même en cas d'incendie.

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Image Day

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Never so fast2

Une vitesse sans précédent

Les 57 ascenseurs du Burj Khalifa, produits par le leader mondial du secteur, Otis Elevator Company, sont uniques. Vingt-quatre d'entre eux sont des ascenseurs Gen2 ™ sans local de machinerie, alliant un design d'intérieur élégant à une technologie de pointe. Deux sont des ascenseurs à double pont capables d'accueillir 21 personnes par pont. Mais leur caractéristique la plus particulière est leur vitesse, ascendante comme descendante : 10 m/sec. Prysmian était présent dès le début de la planification du câblage électrique des ascenseurs. Nous avons développé des câbles pendentifs et de cuvette sur mesure pour répondre aux besoins particuliers du projet. Par exemple, les pendentifs en cuivre et fibre des ascenseurs ont été développés pour combiner un mélange unique de composants de fibre optique avec plusieurs paires de communications blindées et des conducteurs de courants.

« Stimuler l'innovation et améliorer les normes de sécurité : c'est notre engagement permanent pour aider à bâtir un futur durable et continuer à soutenir l'ingéniosité et l'ambition. »

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Project numbers

/  Chiffres du projet

162

sols ignifugés

57

ascenseurs câblés

700,000

accessoires de fixation

View Product - EN - Panel - Construction & Infrastructure

Nos solutions

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediathèque

Nos publications

arrow-right arrow-right-strong Découvrir