Afumex, les câbles de protection au feu

Afumex, les câbles de protection au feu

Afumex, les câbles de protection au feu

FR - Câble Afumex

Pour réduire les risques d’incendie, Prysmian propose une gamme complète de câbles sans halogènes qui sont certifiés Cca-s1,d1,a1 pour tous les bâtiments et constructions. Les câbles Afumex ne propagent pas la flamme ni l’incendie et dégagent 10 fois mois de fumées opaques et émettent 10 fois moins de gaz corrosifs qu’un câble standard offrant ainsi :

  • une diminution des risques liés aux émanations toxiques en cas d’incendie
  • une atténuation de l’effet de panique
  • un accès aux secours facilité
  • une augmentation des chances de survie des personnes prises dans l’incendie
  • une meilleure protection des équipements grâce à l’absence d’halogènes qui corrode les surfaces métalliques et dégrade le matériel tel que les systèmes de relais, les appareils électriques…

Les câbles Afumex sont certifiés par un organisme notifié et relèvent du système 1+ d’évaluation et de vérification de la constance de la performance. Ils sont incontournables et indispensables dans les établissements recevant du public et dans les installations sensibles, et, depuis l’arrêté du 3 août 2016, dans le résidentiel. Pour répondre à toutes vos exigences et permettre une approche sécurité globale, Prysmian décline dès à présent sa gamme dans différentes versions

Afumex

FR - Box Afumex 1000 Plus

Afumex 1000 Plus

C'est le nouveau câble industriel rigide FR-N1X1G1 défini dans la norme NF C 32-323 qui a dû évoluer pour être en conformité avec les nouvelles exigences du RPC. Il est certifié Cca-s1,d1,a1.

Il est dès à présent disponible dans ses principales sections/compositions

Voir la fiche technique

FR - Box Afumex 750

Afumex 750

C'est le nouveau fil domestique rigide H07Z1-U. Afumex 750, a les mêmes caractéristiques électriques et physiques que le H07-VU, mais il améliore la sécurité.

Dejà disponible en bleu, rouge, vert/jaune et brun, il se décline en 1.5 et 2.5 mm². Il est adapté à tous les usages, en particulier résidentiel.

Voir la fiche technique

FR - Vidéo câble Afumex