EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Cable with enhanced mechanical protection: air-bag - Generic Header

Câbles à protection mécanique améliorée : AIR-BAG™

Câbles à protection mécanique améliorée : AIR-BAG™

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Cable with enhanced mechanical protection: air-bag - Editorial Text Stories

Une révolution dans la protection mécanique

Prysmian a conçu et breveté une solution d'avant-garde offrant une meilleure protection mécanique que les câbles à armure en métal pour un prix inférieur et les avantages fonctionnels des câbles non armés.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Cable with enhanced mechanical protection: air-bag - Editorial Text Stories 1

Comment ça fonctionne ?

La conception pionnière d'AIR BAG™ absorbe l'énergie cinétique des chocs par déformation lors de l'impact. Cette solution empêche l'endommagement des éléments sensibles du câble, tels que l'isolant et le blindage, par l'énergie résiduelle. Un problème souvent lié aux armures en métal et susceptible d'endommager l'isolation, réduisant sa fiabilité à long terme.

Elle peut être appliquée aux câbles multiconducteurs ou à simple conducteur, elle est flexible, facile à installer et entièrement compatible avec les jonctions et terminaisons traditionnelles.

Elle s'adapte à différentes architectures suivant son utilisation et offre une amélioration significative de la résistance mécanique sans changement significatif du poids ni de la rigidité.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Cable with enhanced mechanical protection: air-bag - Editorial Text 2

Conception

Les couches en polymères extrudés forment un système offrant une protection très efficace contre les impacts.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Partners tabs

Produits

Produits

Trouvez le produit adapté selon le pays de l'installation