EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Afumex: a Prysmian Technology - Generic Header

AFUMEX : Une technologie Prysmian

AFUMEX : Une technologie Prysmian

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - Afumex - Text

Chez Prysmian, nous sommes investis dans la recherche et le développement, pour créer des technologies qui répondent aux besoins nombreux et en constante évolution de nos clients le plus simplement et le plus efficacement possible.

AFUMEX offre plusieurs caractéristiques novatrices, dans un seul câble. En quelques mots, il offre une solution technologique et écologique au problème des émissions.

AFUMEX est un câble de la catégorie « faible risque d'incendie ». Exposés au feu, ces câbles offrent une faible vitesse de propagation des flammes et dégagent moins de chaleur. Ils émettent également peu de fumée, de gaz dangereux et d'acides ou effluents corrosifs. Ces caractéristiques peuvent être déterminantes en cas d'urgence, car elles offrent plus de temps aux occupants pour évacuer un bâtiment en flammes et une atmosphère moins dangereuse pour les équipes de sauvetage.

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Afumex: a Prysmian Technology - Text 2

La technologie de composé LSOH (sans halogène à faible émission de fumée) d’AFUMEX offre de meilleures performances que les matériaux traditionnels.

Grâce à ses performances hors normes lors de plusieurs essais de fonctionnement démontrant sa capacité de fonctionnement continu supérieure sous la contrainte, toutes les entreprises du Groupe Prysmian l'ont adopté.

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Afumex: a Prysmian Technology - Text 1

Caractéristiques principales d'AFUMEX :

  • Limite la propagation des incendies
  • Très faible émission de fumée
  • Sans halogène
  • Composition du câble respectueuse de l'environnement.

AFUMEX est conforme aux normes CEI 60332-3 et NE 50266 en matière de propagation du feu. Il est conforme aux recommandations européennes pour la protection de l'air (ISO 14000).

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Partners tabs

Produits

Produits

Trouvez le produit adapté selon le pays de l'installation