FR - RPC - Qu'est-ce que le RPC - Euroclasses - Header

Euroclasses et Evaluation des câbles

Classification des câbles dans le RPC

Euroclasses et Evaluation des câbles

FR - RPC - Qu'est-ce que le RPC - Euroclasses - Text 1

Les câbles sont concernés pour leur réaction au feu, mesurée par le pouvoir calorifique et des critères additionnels :

  • L'émission de substances dangereuses
  • L’acidité des fumées émises
  • Les gouttelettes qu’ils propagent

Les câbles sont ensuite classés en fonction de leur réaction à ces critères.

Pour obtenir la classification d’un câble dans une Euroclasse, le fabricant fait réaliser des essais dans un laboratoire notifié. Il obtient sa certification par un organisme notifié de certification des produits. Suivant la classe de son produit, il peut ensuite être soumis à des organismes notifiés de contrôle s’assurant de la conformité de la production en usine . 
Le tableau ci-dessous précise pour chaque Euroclasse, les critères essentiels et supplémentaires ainsi que  le système d’évaluation et vérification de la constance de la performance.

CLASSIFICATION, METHODES D'ESSAI ET SYSTEMES EVCP*

FR - RPC - Qu'est-ce que le RPC - Euroclasses - Text 2

*EVCP: Evaluation et Vérification de la Constance de la Performance

Les exigences concernant les organismes notifiés sont présentées dans le Règlement 305/2011.

Les organismes notifiés doivent être autorisés par leur État membre à réaliser certaines tâches, puis être notifiés par l'État membre à la Commission et aux autres États membres.

FR - euroclasses-et-evaluation - classement - des - familles

RPC

Classement des familles de câbles actuels

arrow-right arrow-right-strong En savoir plus