FR - Newsletter Article 2

Les câbles et leur classe

Les câbles et leur classe

FR Texte Les câbles et leur classe.

Achetez-vous un câble conforme au RPC ?

Gardez à l’esprit que les câbles qui ne sont pas certifiés et ne disposent pas des documents justificatifs associés ne peuvent être légalement vendus par les fabricants sur le marché européen.

Vous devez vérifier que le label et la déclaration de performance soient conformes aux exigences (et inclus dans la norme EN 50575), et que tous les champs et caractéristiques obligatoires ont été remplis.

Chaque câble doit avoir un label RPC et être associé à une DdP relative à un produit spécifique (code produit individuel) ou à une famille de produits dans la mesure où chacun d’entre eux est listé dans la même DdP, qui doit être, conformément à la loi, dans la langue du pays dans lequel vous vendez le produit.

Les Euroclasses : comment reconnaître et classer les câbles conformes ?

Les Euroclasses sont un critère de classification unique en Europe qui permet de définir la performance de réaction au feu des câbles. Ainsi, certaines classes ont été définies*, à l’aide des critères de classification conformément à la chaleur émise en présence d’une flamme.

De même, elle envisage que le fabricant, manquant d’exigences en ce qui concerne la réaction au feu, puisse utiliser l’option « Performance non déterminée » (Euroclasse Fca).

Le programme d’Euroclasse fournit des notations basées sur les critères suivants :

• Contribution à la propagation d’un incendie (de « aucune contribution » à « haute contribution », avec plusieurs niveaux intermédiaires).

• Dégagement de fumée (de « dégagement limité » à « dégagement élevé »).

• Chutes de gouttelettes/particules brûlantes (de « pas de gouttelettes » à « beaucoup de gouttelettes »).

• Niveau de corrosivité/acidité des gaz combustibles (de « corrosivité basse » à « corrosivité élevée »).

FR Tableau Euroclass

Voici la liste des Euroclasses :

Voici la liste des Euroclasses :