Câbles électriques 45 kV utilisés pour connecter le pantographe au transformateur ou à d'autres équipements à haute tension à bord du train.
Un pantographe est un appareil placé sur le toit d'un train, tram ou bus électrique pour capter le courant par contact avec une caténaire. C'est un type de capteur de courant commun. En général, un seul fil est utilisé et le retour de courant passe par les rails. Ce terme provient de la ressemblance avec certains pantographes mécaniques utilisés pour copier les écritures manuscrite et dessins.