Les câbles électriques TEROL haute température de Prysmian couvrent toute la gamme de solutions de câbles de la norme NE 50382 avec des performances améliorées en matières de température, de robustesse et de flexibilité, développés en étroite coopération avec les constructeurs de trains et les sociétés de transport.
Des matériaux de haute performance et une résistance maximale à un large éventail de conditions.
Une sécurité exceptionnelle en cas d'incendie (propriétés d'auto-extinction, pas d'émission de gaz toxiques/corrosifs et émissions de fumée réduites)
Une gamme de produits d'exception couvrant toutes les fonctionnalités, 120°C, 150°C ou 180°C.