Interconnexion
Interconnexion
Tiroirs optiques
Toggle DetailsLes tiroirs optiques permettent le raccordement des câbles optiques avec du matériel actif ou d'autres câbles optiques. Ils sont généralement installés dans des armoires ou des baies.
Boitier de protection d'épissures
Toggle DetailsLes boitiers de protection d’épissures de Prysmian permettent la jonction de câbles à fibres optiques. Compacité et capacité en font des composants idéaux pour les jonctions en chambre, dans des chemins de câbles ou de points de distribution. Pour une meilleure protection, toute la gamme est IP68.
Têtes de câbles
Toggle DetailsLes têtes de câbles permettent le raccordement des câbles optiques avec du matériel actif ou d'autres câbles optiques. Ils sont généralement installés sur des fermes.
Câble pré-connectorisés
Toggle DetailsCe câble pré-connectorisé est utilisé pour le raccordement FTTH des colonnes montantes d’immeubles. Il s’agit d’un câble module extractible qui permet de faire des piquages tendus au niveau des points de branchement d’étages. Un système d’éclatement à deux niveaux permet une installation particulièrement aisée en pied d’immeuble dans le cas d’une architecture de câblage immeuble multi-opérateur (architecture de câblage quadrifibre).
Accessoires
Toggle DetailsLes accessoires fibres optiques permettent de réaliser les connexions entre les fibres ou un appareil (connecteurs, raccords…), le nettoyage des composants, de facilité l’installation des câbles et matériel de raccordement.