Distribution d’nergie

Le rôle des réseaux électriques dans la transition énergétique

Text –

Text – L’Union Européenne s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % (par rapport à 1990) d’ici à 2030, ce qui constitue une étape clé pour atteindre la neutralité climat en 2050. Selon les scénarios de la Commission, il faudra pour cela que le mix électrique de l’Union Européenne soit composé à 81% d’énergies renouvelables. La condition nécessaire à une transition complète vers les énergies renouvelables et à leur intégration dans le système énergétique est un réseau solide et interconnecté. À ce titre, la Commission envisage 1 300 GW d’énergie éolienne terrestre et offshore d’ici 2050 (contre 180 GW aujourd’hui). Les processus d’électrification en cours dans les applications résidentielles, industrielles et de transport nécessitent une expansion considérable des réseaux existants. Des connexions solides et résistantes entre les sources de production renouvelables et les zones de consommation sont nécessaires pour faire face aux variations météorologiques en matière d’approvisionnement énergétique et à l’intégration de différentes sources d’énergie afin d’équilibrer ces fluctuations. Les réseaux nouvelle génération doivent être conçus pour rendre les infrastructures électriques plus solides, plus résistantes et offrir des performances maximales en toutes circonstances et dans n’importe quelle configuration.

À propos de la division Réseaux électriques


Systèmes terrestres HT & THT

Systèmes terrestres HT & THT

Aller à la page
Distribution Électrique

Distribution Électrique

Aller à la page
Matériel de raccordement

Matériels de raccordement BT & HTA

Aller à la page