L’énergie par la côte

APERÇU

Un partenaire constant pour une énergie fiable

La production de gaz et de pétrole offshore joue un rôle crucial dans l’infrastructure énergétique de nombreux pays. Cependant, les activités liées à ces productions demandent énormément d’énergie, les besoins sur site peuvent aller jusqu’à plusieurs centaines de mégawatts pour les plateformes les plus larges et les plus complexes.

Nous fournissons une gamme complète de câbles pour courant alternatif et continu et de produits pour le transport d’électricité de la côte aux plateformes offshore par systèmes de câbles sous-marins.

Ces connexions permettent une alimentation en électricité constante et fiable des plateformes offshore de gaz et de pétrole, créant ainsi une solution moins néfaste pour l’environnement que la génération d’électricité sur les plateformes, généralement réalisée à base de diesel. L’électricité des réseaux nationaux est également moins chère que l’électricité générée par diesel, c’est donc une solution plus intéressante financièrement. Grâce à notre offre complète de services, notre vaste gamme d’actifs en fabrication, installation et ingénierie, nous sommes un prestataire unique offrant des solutions complètes de systèmes de câbles EPCI clé en main qui répondent aux besoins de nos clients. Notre chaîne de valeur complète permet à nos clients de disposer d’un point de contact unique et simplifié pour tous leurs besoins projet.

En 2013, Prysmian a obtenu un contrat de fourniture et d’installation de câbles sous-marins pour une plateforme d’opération offshore pour le compte d’ExxonMobil aux États-Unis. Les travaux consistaient à remplacer environ 50 km de câbles électriques sous-marins par des câbles sous-marins EPR d’une puissance de 40 kV, conçus pour être installés à des profondeurs allant jusqu’à 450 mètres. Les câbles fourniront de l’énergie électrique aux plateformes en mer à partir de la centrale électrique existante située à terre. L’installation a été réalisée par notre câblier Cable Enterprise. Le Cable Enterprise a subi d’importants travaux de modification en 2014 pour être converti en un navire à positionnement dynamique (DP) complet en vue de ces travaux d’installation.


«Nous sommes très heureux d’avoir réalisé cette opération de remplacement de câbles. Nous avons déjà fourni et installé d’autres sections du réseau électrique sous-marin de ExxonMobil aux États-Unis».
 

Nous contacter

Selectionner les contacts par service


Distribution d'énergie

Distribution d'énergie