- Electriciens sans frontières est intervenu dans la commune de Ziguinchor, au Sénégal, dans l’installation de l’électricité dans un centre d’enseignement professionnel et technologique. L’ensemble du projet a été co-construit avec le personnel enseignant du Centre pour assurer un transfert de savoir-faire. Au total, 2 professeurs et 20 élèves ont eu l’opportunité de participer à l’élaboration du projet.
- Sont concernés notamment 2 ateliers de travaux pratiques de 300 m² chacun, des machines d’apprentissage, 10 salles de classe et des sanitaires. Electriciens sans frontières a réalisé l’ensemble de l’accès à l’électricité des bâtiments. L’objectif de ces améliorations étant d'augmenter le nombre total de jeunes formés. Pour la mise en œuvre de ce projet, Prysmian a fourni des câbles en cuivre basse tension ainsi que des câbles de terre pour ce projet.