Urgence au Mozambique suite au cyclone Idai
Dans le cadre de la convention de partenariat avec le Centre de Crise et de Soutien, le 28 mars, 3 volontaires d’Electriciens sans frontières sont partis avec 2 tonnes de matériel électrique. Plus de 1000 lampes solaires et projecteurs, 32 groupes électrogènes, 1000 m de câble et du matériel électrique ont été affrétés dans le but de répondre aux besoins prioritaires en énergie : de la lumière pour favoriser la sécurité, des solutions de pompage pour l’accès à une eau potable, l’installation de recharges pour les communications.
En collaboration étroite avec l’OIM et le HCR, ils ont appuyé les ONG sur place dans la réalisation de leurs missions (notamment l’installation de groupes électrogènes pour le pompage des stations de potabilisation auprès d’OXFAM, d’Aquassistance, de Solidarités International, etc.) et ont contribué à l’éclairage et à la sécurisation de 14 camps et villages abritant plus de 30 000 personnes déplacées dans les régions de Beira et Buzi.
Prysmian Group a contribuer à la réhabilitation du réseau électrique à destination d’Electricité du Mozambique en offrant des câbles électriques. 4 volontaires ont pris le relais de la première équipe et poursuivent leurs actions de sécurisation des personnes dans les camps, notamment au nord de Beira et dans la région de Buzi. Ils sont déjà intervenus dans 9 camps au bénéfice de plus de 3000 personnes.