Pont-Sofia : Education santé dans les zones reculées
• Les Electriciens sans frontières sont intervenus à Madagascar dans la commune de Pont-Sofia, entre Avril et Juin 2017, afin d’améliorer l’éducation et la santé dans les zones reculées en leur donnant un accès à l’électricité.
• Grâce à ce projet, Electriciens sans frontières a permis l’alimentation électrique solaire de 2 écoles primaires, du collège et du centre de santé de la commune, grâce à la mise en place de 3 centrales photovoltaïques d’une puissance de 500W.L’électrification des centres de santé, permet d’améliorer la qualité des soins. Et dans les salles de classe, elle permet également aux élèves de travailler dans de meilleures conditions.
• Suite au projet, les élèves ont été formés aux bases de l’électricité et à la construction d’une installation électrique afin qu’ils puissent être en mesure d’assurer la maintenance de l’installation.