Prysmian a choisi de se placer volontairement dans une logique de progrès grâce à la certification et, à ce titre, le CEO Europe du Sud a initié une démarche rigoureuse matérialisée par son engagement à travers une nouvelle Politique Qualité France.
UNE DEMARCHE QUALITE EXIGEANTE
Prysmian a la volonté de garantir une qualité irréprochable à ses clients reçus, et a dans ce but obtenu les certifications qualité et environnement les plus exigeants. En effet, l’activité ainsi que les produits Prysmian sont rigoureusement surveillés, depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la livraison du produit fini. Ce contrôle est généralisé systématiquement à chaque étape spécifique du cycle de production : concernant l’approvisionnement en matières premières, les contrôles ciblent la sélection des fournisseurs. C’est une façon de garantir la qualité des fournitures individuelles, qui doivent être accompagnées des certificats appropriés afin de démontrer leur conformité au regard des standards établis par contrat.
DES COMPETENCES CERTIFIEES
Depuis sa fondation en 1872, la mission de Prysmian consiste à offrir des produits à la pointe du progrès. Ses contraintes : tenir compte de l’environnement et de la sécurité de ses employés et de ses clients.
Ainsi, Prysmian est l’une des premières entreprises à voir :
• son système qualité certifié en vertu de la norme ISO 9001 ;
• puis son système de gestion environnementale également certifié SGS, en conformité avec la norme ISO 14001.
Avec l’intégration de General Cable dans son périmètre, Prysmian Group en France obtient la certification ISO 9001:2015 Multisites (8 au total) pour son Système de Management de la Qualité.
L’obtention de cette certification France Multisites vient couronner un travail de plusieurs mois qui a pu être obtenu grâce à l’implication de la Direction, de l’ensemble des Pilotes de Processus, des Responsables & Correspondants Qualité mais également de l’ensemble du personnel PGF.
L’équipe Qualité France a établi un plan de transition à partir de l’analyse des Systèmes de Management de la Qualité existants et a su tirer profit des meilleures pratiques pour établir le nouveau SMQ France ; par exemple la digitalisation de la gestion documentaire avec le développement d’une GED (Gestion Electronique des Documents).
Décerné par SGS, la certification ISO 9001 couvre l’ensemble des activités de la nouvelle cartographie France : la conception, le développement, la production, la commercialisation, l’expédition, le montage et l’installation de câbles et de matériels de raccordement pour les industries de l’énergie et des télécommunications.
En lien avec les 3 valeurs de Prysmian Group : Drive, Trust et Simplicity, cette certification témoigne de l’engagement de Prysmian dans l’amélioration continue de ses processus et de ses services afin de garantir la satisfaction de ses Parties Intéressées.
Prysmian Group en France (PGF) composé pour la certification ISO 9001 de 8 sociétés :
- Prysmian Câbles et Systèmes France SAS (PCSF) : Amfreville, Charvieu, Chavanoz, Cornimont, Gron et Paron
- Draka Comteq France SAS : Calais
- General Cable (Silec Cable SAS) : Montereau Fault Yonne
Consultez les certifications et agréments qualité Prysmian directement sur les sites des organismes certificateurs, ou bien sur les liens ci-dessous.