UNE PRODUCTION FRANCAISE SUR DES SITES SPECIALISES
Prysmian produit en France dans 10 usines dédiées chacune à une gamme de produits spécifiques.
UN GAGE DE QUALITE ET DE RESPECT DES NORMES
- Tous les sites Prysmian France sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001.
- 4 sites sont déjà certifiés OHSAS 18001 et notre objectif est la certification de tous nos sites d’ici 2017.
- Nos produits répondent aux normes ou aux référentiels les plus exigeants de nos clients (par exemple : IRIS, EN 9100, ISO TS 16949).
- Nous réalisons régulièrement des enquêtes de satisfaction clients pour améliorer nos performances .
- L’ensemble de ces mesures a conduit Airbus à nous nommer « supplier of the year » 2012.
RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
- 15 laboratoires sur le territoire, dont 2 accrédités COFRAC selon NF EN ISO 17025 reconnus tierce partie par les clients.
- Plus de 7 millions d’euros d’investissement en 2013.
- Une équipe de 70 personnes pour concevoir les matériaux d’isolation et de gainage, les produits et les améliorer en permanence.
QUELQUES EXEMPLES DE DEVELOPPEMENT RECENTS:
- IRISTECH : câbles industriels avec repérage couleur des sections. Prysmian est l’inventeur de ce repérage, qui devient la norme aujourd’hui.
- Fibre G.657.A2, fibre optique à la fois insensible aux courbures et totalement compatible avec les fibres optiques conventionnelles les plus utilisées dans les réseaux de télécommunication. Cette fibre optique G.657.A2 s’est imposée comme la pierre angulaire des réseaux d’accès (FTTx) en France, en Europe et dans le monde.
- FTTH : tous les câbles, kits de connexion pour amener la Fibre Optique chez l’abonné pour la connexion à très haut débit.
- PRYCAM : système pour diagnostiquer la santé des liaisons Moyenne et Haute Tension existantes et anticiper leur remplacement avant la panne générale.
- Câbles Spéciaux pour le fonctionnement et à la surveillance des centrales nucléaires d’une durée de vie de 60 ans : EPR Flamanville et export, Chine…
- Câbles grande longueur Haute Tension Courant Continu 320kV pour l’interconnexion France/Espagne.
- Gamme complète de câbles ultra légers pour l’industrie aéronautique permettant ainsi de faire des économies de carburant sur toute la gamme Airbus .
- Jonctions MT rétractables à froid Elaspeed.
UN ENGAGEMENT SOCIAL ET SOCIETAL FORT
- La diversité fait partie de notre culture d’entreprise. Tous les salariés peuvent démontrer leurs aptitudes et leurs compétences.
- En 2012, Prysmian Group Academy renforce le leadership et le management des compétences ainsi que le développement et le partage de notre expertise technique.
- Avec le Graduate Program, de jeunes diplômés sont intégrés au sein d’équipes hautement spécialisées. Après une phase de formation, ils partent à l’étranger développer leurs compétences.
- Recherche de la satisfaction professionnelle et personnelle de nos collaborateurs : avec le programme YES, les salariés ont eu en 2013 l’opportunité d’acheter des actions du groupe à des conditions préférentielles, afin de partager le sentiment d’appartenance et les objectifs du groupe.
- Développement de produits à impact environnemental réduit.
- Soutien à des œuvres caritatives.
- 2013 : Restos du Cœur.
Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur habituel.