FR - Offre d'emploi

CDI Technicien de maintenance H/F SAINTE-GENEVIEVE (60)

Le Groupe Prysmian est leader mondial dans l’industrie des câbles et des systèmes pour l’énergie et les télécommunications. Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 11,1 milliards €, près de 30 000 employés répartis dans 50 pays et 112 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-tech. Nous offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir-faire.

Nous intervenons dans les domaines :

  • Des câbles sous-marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution,
  • Des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries
  • Des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

 

Dans l'industrie des télécoms, le Groupe propose des câbles et des accessoires pour les systèmes audio/vidéo et de transmission des données, avec une gamme complète de câbles fibre optique, câbles optiques et en cuivre et de systèmes de connectivité.

 

VOUS AIMERIEZ ÊTRE L'UN(E) D'ENTRE EUX ?

De formation technique (bac pro. à B.T.S. avec une dominante en électricité et/ou électrotechnique électronique), le technicien de maintenance assure, sous l'autorité du responsable maintenance et travaux neufs, l'entretien et le dépannage des moyens de production et des servitudes :

  • Assure le dépannage des équipements (machines de production, servitudes) et s’assure du bon fonctionnement après intervention
  • S’adapte aux priorités de la production
  • Est source de proposition pour la suppression des pannes
  • Réalise le préventif défini
  • Apporte des idées d’amélioration sur les postes et peut les réaliser en fonction de sa disponibilité
  • Participe au développement ou à la réalisation d’équipements nouveaux
  • Renseigne la G.M.A.O. afin que l’historique soit exploitable et informe le service production de ses interventions

Une expérience de 5 ans dans la maintenance des moyens de production est exigée. Le poste est en horaire posté en 3 X 8

 

VOUS ETES INTERESSE(E) PAR CE POSTE ?

Pour postuler, merci d’envoyer CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante :

[email protected]

Référence à rappeler : SGTECHMAINT

Lieu : D1001 – 60730 Sainte-Geneviève

Période souhaitée : Dès que possible