Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group France

France

Prysmian Group France Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Le métro d'Istanbul

Une connextion plus sûre entre l'Europe et l'Asie.

Le métro d'Istanbul

Octobre 2010 - Prysmian Group a obtenu d'Avrasya Metro Group (AMG) un contrat pour la fourniture de câbles d'énergie pour la nouvelle ligne de métro d'Istanbul (Turquie) reliant Kadiköy à Kartal .

 

Avec 16 stations, 22 kilomètres de double-voies et des trains comportant 8 wagons qui se croisent toutes les 1.30 minutes, la ligne de métro Kadikoy-Kartal traverse la partie Anatolienne d'Istanbul pour relier la rive asiatique et la rive européenne de la ville en passant par un tunnel sous le Bosphore. Cette liaison assure le transport rapide et en toute sécurité à travers la ville de plus de 90.000 personnes par heure, soi plus d'un million de passagers par jour.  

Le projet a consisté pour  Prysmian à fournir  300km de câbles moyenne tension armés et plus de 1.300km de câbles de protection au feu Afumex .

Les câbles Afumex sont non propagateurs de l'incendie, ont un faible dégagement calorifique en cas d'incendie, et ne produisent ni fumées opaques, ni gaz toxiques.  Ils permettent ainsi d'améliorer la sécurité dans les lieux recevant du public, en facilitant l'évacuation et en améliorant l'intervention des secours.  
En cas d'incendie, ce n'est pas le feu qui tue, mais les statistiques démontrent que c'est l'exposition aux fumées nocives.

Prysmian a d'ores et déjà installé ses câbles de protection au feu Afumex ou résistants au feu Afumex first dans des lieux très presigieux,  tels que le musée Guggenheim Museum de Bilbao,la tour Burj Khalifa de Dubai, le théâtre Colon deBuenos Aires, l'aéroport d' Hamburg et le court central de Wimbledon.