Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group France

France

Prysmian Group France Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

CERN

AU delà des limites des découvertes scientifiques

CERN

Le Large Hadron Collider (LHC) estle plus gros accélérateur de particules du CERN. Le  LHC est situé dans un tunnel de 27 km de long, d'un diamètre de 3,5m, à 100 mètres sous terre environ en France et en Suisse. C'est sans doute l'expérience scientifique la plus compliquée et la plus chère que l'homme ait jamais tentée.

Le CERN a confié au groupe la fourniture et l'installation de câbles à fibres optiques dans et autour du LHC.contracted.  Le facteur de choix décisif a été la flexibilté et le cout de notre technologie  JN .  Ce système de câblage innovatn permet la miniaturisation du réseau en utilisant des câbles de faible diamètre dans des conduits de diamètre réduit. Avec cette technologie  JN , les microcâbles peuvent être souflés jusqu'à 3,4km à une vitesse de 100 mètres/minute. Cette technologie permet en outre d'ajouter des câbles dans une micro-conduite existante, ou de les remplacer.

En 2006, le CERN a récompensé nos efforts en nous accordant le "Hadron d'or" qui récompense un fournisseur dont les résultats dépassent les attentes du CERN.

Nous avons installé environ 1500 km de fibres optiques rien que dans le conduit. Ces fibres transmettent les données générées par les expériences aux super-calculateurs ainsi que les communications traditionnelles.